UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS - Ledarmärkning
0831212

Ledarmärkning, Märkkarta, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2 ... 2,9 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 32, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMCO ... erbjuder skyltar för märkning av ledare i efterhand genom enkel clipsning
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Sitter kvar säkert även vid vibrationer
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion