MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
Ljusledare
1841200
MINI-COMBICON-fiberoptik, raster 3,5 mm, 10-polig, isolerbar för andra poltal (min. storlek 2-polig), hakas i på baksidan på MC-grunddelen, färg: transparent, mått a: 4 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Fiberledare |
Produktfamilj | MC 1,5/..-LWL |
Poltal | 10 |
Delning | 3,5 mm |
Måttskiss |
|
Delning | 3,5 mm |
Färg (Kapsling) | transparent |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Artikelnr | 1841200 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AAHZEA |
Produktnyckel | AAHZEA |
Katalogsida | Sida 244 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111847 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,38 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,362 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Kretskort-grunddel 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Kretskort-grunddel 1843855
Fördelar
"Böjning" av ljuset från platt liggande SMD lysdioder med 90°, så att de kan ses framifrån
10-polig, delbar för andra poltal
Minsta storlek 2-polig
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge