VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Ledning
1657229
Konfektionerad PROFINET-kabel, typ B, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), M12, 4-polig, D-kodad till RJ45-hane, längd: 0,5 m
Produktdetaljer
| Allmänt | Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Sensortyp | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 1 |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Märkspänning (III/3) | 50 V |
| Märkspänning UN | 50 V |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Kabellängd | 0,5 m |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 67 kg/km |
| UL AWM-stil | 21694 |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 46 mm |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
| 76 dB (vid 4MHz) | |
| 70 dB (vid 10 MHz) | |
| 65 dB (vid 16 MHz) | |
| 63 dB (vid 20 MHz) | |
| 60 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 55 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 50 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 2,1 dB (vid 1 MHz) |
| 4 dB (vid 4MHz) | |
| 6,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 8 dB (vid 16 MHz) | |
| 9 dB (vid 20 MHz) | |
| 11,4 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
| oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Drifttemperatur | Hane/hona |
| Artikelnr | 1657229 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100465 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 64,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 63,45 g |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge