Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PMH 0:(100X0-9) - Ledarmärkningshylsa
0808419

Ledarmärkningshylsa, gul, kabeldiametrar: 1,4 ... 2,5 mm, på längden: Tal, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 2,6 mm, textfältets bredd: 3,2 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter