Dessa LED-maskinlampor är avsedda för belysning i eller på maskiner. Liten diameter på endast 25 mm medger montering också i trånga utrymmen. Det medlevererade monteringstillbehöret möjliggör även montering på aluminiumsystemprofiler. Med den medlevererade monteringshållaren kan lampan vridas och belysningen justeras optimalt. Den satinerade plastkåpan förhindrar att maskinoperatören bländas.
PLD M 140 W 615/D25
-
LED maskinlampor
1118036
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 89 °/97 °, längd: 615 mm, diameter: 25 mm, kapslingsklass: IP54, svängbar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cETL
Godkännande-ID: LuminairesEAC
Godkännande-ID: TR_TS_D_12879-22Kompatibla produkter
Fördelar
Platssparande med liten diameter
Jackbar tilledningskabel möjliggör fritt val av ledningslängd och en enkel och snabb installation
Riktad belysning genom svängbarhet
ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden
Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 60000 timmar LED-livslängd