WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS - Krympslang
0833216

Krympslang, Rulle, vit, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm: användardefinierat, skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen klippt till specifik storlek
Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och kan inte tappas bort
Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren