VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40036082| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0,2 - 16 | ||
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 10 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ZFKDS(A) 10, delning: 10 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 6,5 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0,2 - 16 | ||