Piktogram produktserie COMBICON Terminals L
Piktogram area 4 mm2
Piktogram delning 6,35 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: TDPT 4/..-SC, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong