Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SPT 5/ 4-V-7,5-ZB RD/BK BD++-- - Kretskortsplint
1738393

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 5/..-V, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n