SPT 16/ 2-V-10,0-ZBV BK/RD
-
Kretskortsplint
1775330
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 16 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: SPT 16/..-V, delning: 10 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,1 mm, antal lödstift per potential: 3, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | SPT 16/..-V |
Produktserie | COMBICON Terminals XL |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Poltal | 2 |
Delning | 10 mm |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 2 |
Pinlayout | Kontaktben i sicksack W |
Antal lödstift per potential | 3 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 76 A |
Märkspänning UN | 1000 V |
Märkspänning (III/3) | 1000 V |
Mätstötspänning (III/3) | 8 kV |
Mätspänning (III/2) | 1000 V |
Mätstötspänning (III/2) | 8 kV |
Märkspänning (II/2) | 1000 V |
Mätstötspänning (II/2) | 6 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Märkarea | 16 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,75 mm² ... 16 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
0,75 mm² ... 16 mm² (Push-in anslutning) | |
Ledararea flexibel | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 4 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Kontaktben i sicksack W |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | flerfärgad () |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Måttskiss |
|
Delning | 10 mm |
Bredd [b] | 21,8 mm |
Höjd [h] | 35,4 mm |
Längd [l] | 24,7 mm |
Bygghöjd | 31,3 mm |
Lödstiftlängd [P] | 4,1 mm |
Kontaktdimensioner | 1,2 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Stiftavstånd | 15 mm |
Borrhålets diameter | 1,7 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,75 mm² / styv / > 30 N |
0,75 mm² / flexibel / > 30 N | |
16 mm² / styv / > 100 N | |
16 mm² / flexibel / > 100 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 1000 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 8 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 12,5 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 1000 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 8 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 8 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 1000 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Åldrande | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1775330 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AAOBCB |
Produktnyckel | AAOBCB |
GTIN | 4046356525367 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 16,064 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16,044 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,179 kg CO2e |
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge