cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055535Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |