Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTA 1,5/13-3,5 - Kretskortsplint
1989065

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 13, antal rader: 1, poltal per rad: 13, artikelserie: PTA 1,5, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär front-pinning, Pinlängd [P]: 2,8 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal