cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030211Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055514Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |