PT 1,5/10-3,5-H - Kretskortsplint
1984691

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal per rad: 10, artikelserie: PT 1,5/..-H, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal