MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 BK
-
Kretskortsplint
1800115
Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: MKKDSNH 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | MKKDSNH 1,5 |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltal | 3 |
Delning | 5,08 mm |
Antal anslutningar | 3 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 3 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 13,5 A |
Märkspänning UN | 400 V |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
Mätspänning (III/2) | 400 V |
Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
Märkspänning (II/2) | 630 V |
Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Märkarea | 1,5 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² (1 plan: 0,5 mm² ... 1 mm² / 2 plan: 0,5 mm²) |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv (L) |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Måttskiss |
|
Delning | 5,08 mm |
Bredd [b] | 15,24 mm |
Höjd [h] | 22,6 mm |
Längd [l] | 8,6 mm |
Bygghöjd | 19,1 mm |
Lödstiftlängd [P] | 3,5 mm |
Kontaktdimensioner | 0,5 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,3 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
0,14 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
Vridmomentstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 109 Ω |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
Hänvisning om anslutningsarea | Med ansluten ledare 1,5 mm² (styv). |
Märkisolationsspänning (III/2) | 400 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1800115 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AALFJN |
Produktnyckel | AALFJN |
GTIN | 4055626141121 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,902 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,575 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
Filter und Facetten | 27460101 |
Filter und Facetten | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge