Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MKKDS 1,5/11-5,08 BD12-22/1-11 - Kretskortsplint
1738652

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 2, poltal per rad: 11, artikelserie: MKKDS 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal