MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - Kretskortsplint
1278789

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSP 3, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal