MKDSP 25/ 8-15,00-F - Kretskortsplint
1932559

produktserie COMBICON Terminals XL
area 35 mm2
delning 15 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Pozidriv med längsgående slits
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 125 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 35 mm2, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal per rad: 8, artikelserie: MKDSP 25/..-F, delning: 15 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: Z2L Pozidriv med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,5 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong. Varaktiga mekaniska belastningar av plintarna ska undvikas

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Fästfläns reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna