MKDSN 2,5/ 4 HT BK R44 - Kretskortsplint
1050595

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDSN 2,5/..-HT, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal