KDSP 4/ 3
-
Kretskortsplint
1705668
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: KDSP 4, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Enkel potentialfördelning med ytterligare förbindelse till kretskortet
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena