KDS 3-SILED 24 - Kretskortsplint
1780196

Kretskortsplint, märkström: 6,3 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: KDS 3-SI, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal! Strömmen bestäms av den insatta säkringen. Spänningen bestäms av LED:er som används.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal