produktserie COMBICON Terminals XS
area 0,5 mm2
delning 2,54 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FFKDS(A) 0,5/..-V, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Avslutningsplint för avslutning av individuellt sammanställda block.