cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870330Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 |
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: FFKDS(A)/H1, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 |