BCW-500X10- 8 GN - Kretskortsplint
1304184

Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rader: 1, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare