Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PCH 6/ 5+6-G-7,62 P26THR - Kretskort-hybridgrunddel
1192670

Kretskort, hybridgrunddel, märkarea: 6 mm2, färg: svart, märkström: 41 A, 8 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 11, artikelserie: PCH 6/..+6-G-THR, delning: 7,62 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 6 hybrid, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Utökat beröringsskydd i stiftmönstret för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.