Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR - Kretskort-grunddel
1234268

Kretskort-grunddel, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 800 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: PC 4/..-G-THR, delning: 6,35 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Kontaktben i sicksack M, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PC 4, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Utökat beröringsskydd i stiftmönstret för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.

Ofta ställda frågor


Kan grunddelen reflow-lödas?

Grunddelen och kodprofilen kan reflow-lödas.


Hur måste jag ansluta skärmanslutningen till jordpotentialen?

Skärmanslutningen ansluts till jordpotentialen via kontakten och grunddelen. Grunddelskontakten på mittlåsets position måste vara ansluten till jordpotentialen. Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.


Varför behöver grunddelen sicksack-stift?

Kontakten och grunddelen är konstruerade för spänningar upp till 1 000 V. Sicksack-stift krävs för att uppnå de nödvändiga luft- och krypsträckorna.