Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MSTBV 2,5/ 2-G AU P35 - Kretskort-grunddel
1706892

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTBV 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n