MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - Kretskort-grunddel
1923296

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: MSTBO 2,5/..-GL, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker