MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 - Kretskort-grunddel
1776566

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: MSTB 2,5/..-GF, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet