Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IMCV 1,5/10-G-3,5 RN P20 THR - Kretskort-grunddel
1830948

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal: 10, antal anslutningar: 10, artikelserie: IMCV 1,5/..-G-RN-THR, delning: 3,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 1,9 mm, antal lödstift per potential: 2, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser