Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

GMSTB 2,5/ 5-GF-7,62 - Kretskort-grunddel
1806258

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: GMSTB 2,5/..-GF, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Grunddel med vinklade lödben för 630 V-tillämpningar (III/2)