ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - Kretskortsförbindning
1915699

Kretskortsanslutning, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: ZEC 1,0/..-LPV, delning: 3,5 mm, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, antal lödstift per potential: 2, anslutningssystem: ZEC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Komponenterna förbinds enkelt till varandra
Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent