Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 - Kretskortsförbindning
1915686

Kretskortsanslutning, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: ZEC 1,0/..-LPV, delning: 3,5 mm, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, antal lödstift per potential: 2, anslutningssystem: ZEC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Komponenterna förbinds enkelt till varandra
Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent