Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PC 6/ 6-STL4-7,62 - Kretskortsanslutning
1149134

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 6, artikelserie: PC 6/..-STL, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: Z1L Pozidriv med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 6, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Tillåter anslutning av två ledare
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning

Ofta ställda frågor


Varför finns det en ny kontakt med skruvanslutning för en anslutningsarea på 6 mm2?

Den kompakta PC 6-kontakten har en anslutningsarea på 6 mm2 med en delning på 7,62 mm. Varianterna med mittlås är mycket platsbesparande jämfört med den konventionella skruvflänsen. Dessutom ger det utökade beröringsskyddet i enlighet med IEC/UL 61800-5-1 extra säkerhet.


Vilka grunddelar passar till den nya PC 6-kontaktfamiljen?

Kontaktfamiljen är kompatibel med de nya PC 6-grunddelarna. Förutom standardgrunddelarna för våglödning finns även THR-grunddelar för integrering i SMT-lödprocessen.


Finns det andra kontakter i PC 6-serien, t.ex. med snabbanslutningsteknik?

Push-in-kretskortskontakterna LPC 6 som kan manövreras med spak och busskontakterna PC 6/ …-ST-BUS för enkel vidarekoppling av potentialer kan kombineras med PC 6-grunddelarna.