PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:EM-L1 - Kretskortsanslutning
1829551

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: PC 5/..-STF1, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet