MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBGY35BD:-A2 - Kretskortsanslutning
1135614

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: MSTBTP 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: RDB Spärrhake i dubbel bredd, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Tillåter anslutning av två ledare