LPC 2,5/16-ST-5,08-LR - Kretskortsanslutning
1110622

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 16, artikelserie: LPC 2,5/..-ST-LR, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release utstötningsspak, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet