MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 HT BK - Kretskort-grunddel
1961313

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 18, antal rader: 2, poltal: 9, antal anslutningar: 18, artikelserie: MCDV 0,5/..-G1-HT, delning: 2,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON FK-MC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Standardkomponent av plast som tål höga temperaturer; lämplig för reflowprocesser. Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: "Downloads".

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n