Jackbara kretskortskontakter
CP-MC 0,5 - Kodprofil
CP-MC 0,5
-
Kodprofil
1881435
Kodprofil, skjuts in i kapslingens spår, av rött isoleringsmaterial
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kodelement
Produktfamilj
Kodning
Poltal
1
Delning
0 mm
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
röd (RAL 3001)
Mått
Delning
-
Anmärkning
Anvisning vid beställning:
Förpackningsmängden (VPE) avser enskilda kodprofiler. På en kodstjärna finns det sex kodprofiler.
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1881435
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
AAHZBC
Produktnyckel
AAHZBC
GTIN
4017918156909
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,171 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,082 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Stiftlister
Produkthjälp