MC 1,5/ 2-GU-3,81 P19 THR - Kretskort-grunddel
1532456

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: MC 1,5/..-GU-THR, delning: 3,81 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 1,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Kartongförpackning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning