UKH 95 - Kraftkabelplint
3010013

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 232 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 95 mm2, area: 25 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen