UKH 240-F - Kraftkabelplint
3247048

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 415 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 240 mm2, area: 70 mm2 - 240 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen