RVS 10-TP(2,4X0,8)L - Korskopplingsplintar
3192038

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 5 A, anslutningstyp: TERMI-POINT®, Plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10, area: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

De röda/vita märkningsmaskerna med omväxlande negativ/positiv märkning 1 ... 10 eller a ... k skiljer tydligt de olika stiftraderna från varandra och gör det lättare att hitta rätt vid anslutningen
Den uppåtstående kanten längst ut på plinten fungerar som sidovägg till en kabelkanal och garanterar bra ledningsdragning. Den gör det också möjligt att använda täckmaterial av vanlig typ
RV 10-elementet har 10 TERMI-POINT®(TP)-stift 2,4 x 0,8 mm för ingångs- och utgångsledarna på vardera sidan av det uppskjutande skyltspåret