CSA
Godkännande-ID: 158887| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-58817| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-102890| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 250 V | 8 A | 0,14 - 1,5 | |
| Endast solida ledare | 250 V | 8 A | 0,14 - 2,5 | |