ST-3EP1N8A9004SX - Kopplingskontakt
1242336

Kopplingskontakt, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 3+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 8 mm ... 10 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar