SH-8ESC58A9LB2SX - Kopplingskontakt
1244438

M23, Kopplingskontakt, serie: SH, rak lång, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö