SH-8EPS48A9LB3S - Kopplingskontakt
1621556

M23, Kopplingskontakt, serie: SH, rak lång, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 8+4+PE, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 9 mm ... 12 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö