WIL-ID-S är konstruerad som en monteringsfärdig kopplingsskåpslösning. WIL-ID-S ingår i isdetektionssystemet ID-S och övertar där alla övervaknings- och utvärderingsaktiviteter. Isdetektionssystemet består av sensorerna ID-S-S, den trådlösa mottagaren ID-S-RT och utvärderingsenheten WIL-IS-D. WIL-ID-S parametreras via en webbläsare och kan integreras direkt i anläggningen med Modbus/TCP och PROFINET. En potentialfri signalering via relä är också möjlig.
WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6
-
Kopplingskombination
1053701
Utvärderingsenhet med givarstöd, komponenter för isdetekteringssystemet ID-S, med 6 givare ID-S-S915, kommunikation per 915-MHz-frekvensband samt Modbus TCP och PROFINET
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Parametrering via webbläsare
Enkel integrering i befintliga anläggningar