C1 S6 A 260X260X210
-
Kopplingsbox
0899085
Kopplingsbox, med flänsplattbestyckning nedtill, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 260 mm x 260 mm x 210 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer