Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VC-AMS 6-PE - Kontaktinsats
1583555

Kontaktinsats, Artikelserie: VARIOCON, färg: ljusgrå, poltal: 6, ledararea min.: 0,14 mm2, ledararea max.: 1,5 mm2, märkspänning: 250, märkström: 10 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Typ av kontakt: Stift, Kontakter får endast brytas utan belastning.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Beprövad COMBICON-teknik
Kan anslutas universiellt
Kodbar förhindrar felmontage